Stazione di rotazione verso la saldatura
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Saldatura e taglio

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GD300

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici

- Guida estremamente robusta scanalata a T per un assorbimento elevato di forze e momenti
- Protezione aggiuntiva contro le polveri e ambienti molto sporchi grazie al coperchio (fornibile come optional)

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
Nel caso della fabbricazione di porte di garage da parte del loro maggior produttore europeo, occorreva tornire barre in acciaio affinché potessero essere saldate da un robot di saldatura MAG. In questo caso le sfide erano le complesse condizioni ambientali e il collegamento a massa (corrente di saldatura).
In questo caso, un servoasse di rotazione in combinazione con un distributore rotante e una pinza a tre ganasce Zimmer sono stati la soluzione. Grazie alla pinza a tre ganasce, i componenti sono stati ritenuti in modo sicuro. Nello stato di presa, i componenti venivano ruotati tramite un servomotore e la massa veniva scaricata tramite il distributore rotante.
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 750 [N] |
Progetto pinza | KRAFT |
Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
Corsa max. | 12 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 5 [kg] |
Peso del pezzo max. | 0.3 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 130 [°C] |